??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

CAD-Modellauswahl
22380.0092 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22380. - Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff, ausscheidungsgehaertet
Stückliste
22380.0092 Kugelsperrbolzen selbstsichernd, mit Standardgriff
BESTNR
Bestellnummer
22380.0092
MAT
Material
Rostfreier Stahl 1.4542
D1
-0.04/-0.08
16 mm
L1
+0.6
60 mm
D2
19.0 mm
D3
20 mm
L2
±1
14.0 mm
L3
39.5 mm
H11
Aufnahmebohrung H11
16
SG
Scherfestigkeit zweischnittig 1.4542 min.
257 kN
G
Gewicht
193 g
Embedded user actions